arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KM-WB 128 Abbildung ähnlich

KM-WB 128

Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

ID 132154

In stock
KM-WB 128, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
  • Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Product group Straight soft top jaws, made of steel
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 50.0
Height H [mm] 80.0
Length L [mm] 129.0
Hole spacing a [mm] 60.0
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M16
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/set [kg] 10.09