PZN-plus
Universal gripper
Universal 3-finger centric gripper with high gripping force and maximum moments due to multi-tooth guidance
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Robustní vícezubé vedení
pro přesnou manipulaci - Možné vysoké maximální momenty
vhodné pro použití dlouhých uchopovacích prstů - Princip klínového háku
pro vysoký přenos síly a synchronizované uchopení - Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních - Rozsáhlý program snímacího příslušenství
pro růžné možnosti monitorování a sledování polohy zdvihu - Rozmanité možnosti
pro speciální optimalizaci pro váš specifický případ použití (prachotěsnost, vysoká teplota, ochrana proti korozi, atd.) - Montáž na jedné straně chapadla ve dvou směrech šroubení
pro univerzální a flexibilní montáž chapadla
Možnosti a zvláštní informace
- Verze s udržování uchopovací síly AS / IS
Verze s mechanickým udržováním uchopovací síly zajišťuje minimální uchopovací sílu také v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u verze AS / S a jako otevírací síla u verze IS. - Verze s protikorozní úpravou K
pro použití v korozivních prostředích - Verze pro vysoké teploty V/HT
pro použití v horkých prostředích - Verze KVZ s posilovačem
pro zvýšenou potřebu uchopovací síly - Prachotěsná verze SD
absolutně prachotěsné, zvýšený stupeň ochrany proti vniknutí materiálů - Přesná verze P
pro nejvyšší přesnost - Verze ATEX EX
pro výbušná prostředí - H1G vhodné mazivo
pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu - Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. - Další verze
Různé možnosti lze vzájemně kombinovat.