PFH-mini
Pinza a corsa lunga
Pinza parallela a 2 griffe con corsa lunga per grandi componenti e/o grande gamma di componenti
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guida di scorrimento robusta
per manipolazione precisa di pezzi diversi - Momenti massimi possibili
adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe - Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
per presa autocentrante - Montaggio su 2 lati della pinza in 3 direzioni di fissaggio
per un assemblaggio della pinza universale e flessibile - Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura. - Pinze con copertura della guida
Per sporcizia intensa - Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.