arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WSG 050-110-P Abbildung ähnlich

WSG 050-110-P

Universalgreifer

Ident.-Nr. 306122

Universalgreifer WSG, Baugröße: 50, elektrisch, Kommunikationsschnittstelle: EtherNet TCP/IP, PROFINET

  • Hub pro Backe: 55 mm
  • Min. Greifkraft: 5 N
  • Max. Greifkraft: 80 N
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Strom gesamt: 2 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Hub pro Backe [mm] 55.0
Min. Greifkraft [N] 5.0
Max. Greifkraft [N] 80.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.4
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 170.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.3
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.03
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 420.0
Max. Beschleunigung [mm/s²] 5000.0
Eigenmasse [kg] 1.2
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50.0
Schutzart IP 20
Länge X [mm] 146.0
Breite Y [mm] 50.0
Höhe Z [mm] 72.5
Nennstrom [A] 0.9
Max. Strom [A] 2.0
Reglerelektronik integriert
Kommunikationsschnittstelle EtherNet TCP/IP, PROFINET
Parametrierschnittstelle EtherNet TCP/IP
Moment Mx max. [Nm] 4.0
Moment My max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 3.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 80.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
Minimale Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken bzw. Finger bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, ohne Strombegrenzung (Maximalstrom) und Beachtung der maximal zulässigen Massen pro Finger.

Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Wirkprinzip
Linearführung mit Riemenantrieb

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Grundbackenmaterial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Gewährleistung
24 Monate

Lieferumfang
DVD mit Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung. Beim WSG 25 ist ein Hybridkabel enthalten, über das Spannungsversorgung und Kommunikation übertragen wird. Der Anschluss der Spannungsversorgung erfolgt über offene Litzen, Kommunikation über RJ45-Stecker. Der WSG 32 und 50 enthalten jeweils eine eingebaute Speicherkarte und ein Programmierkabel mit RJ45-Stecker.
Zum Betrieb des Greifers in den Baugrößen 32 und 50 ist ein Leistungskabel zur Spannungsversorgung notwendig. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.