arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
IN 80-0-M12 Abbildung ähnlich

IN 80-0-M12

Induktive Näherungsschalter

Ident.-Nr. 301588

Détecteurs inductifs IN

  • Nombre de points de commutation: 1
  • Distance de commutation: 1.5 mm
  • Capteur cylindrique
  • Filetage capteur: M8x1
  • Type de commutation: PNP
  • Contact à ouverture
  • Longueur de câble: 30 cm
  • Raccordement électrique: M12
  • Tension nominale: 24 V
Principe de mesure Inductif
Fonction de commutation Contact à ouverture
Type de commutation PNP
Nombre de points de commutation 1
Distance de commutation [mm] 1.5
Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale < 15%
Fréquence de commutation max. [Hz] 1000.0
Température ambiante mini. [°C] -25.0
Température ambiant maxi. [°C] 70.0
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24.0
Tension de fonctionnement min. 10.0
Tension de fonctionnement max. 30.0
Chute de tension [V] 1.5
Courant de commutation max. 0.2
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps Acier inox
Connecteur de câble/extrémité de câble M12
Longueur de câble L [cm] 30.0
Diamètre de câble D [mm] 3.3
Conception du câble (section des brins/nombre de brins) 3 x 0,14 mm2
Matériau gaine de câble PUR
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 33.0
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 16.5
Poids [kg] 0.03
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Indice de protection II
Résistance aux liquides de coupe* Oui
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).

Informations générales concernant la gamme

Les modules de préhension et de rotation SCHUNK ainsi que les axes linéaires et les accessoires des robots doivent toujours être surveillés par les capteurs SCHUNK appropriés, car ces composants sont adaptés les uns aux autres de la manière la plus efficace possible.

Lorsque les principales caractéristiques comme la distance de commutation, la fonction de commutation, l'hystérésis et la tension sont suffisamment semblables, il est possible, en règle générale, d'utiliser des détecteurs de proximité d'autres fabricants à la place des détecteurs de proximités inductifs (IN, INK) de SCHUNK.

C'est pourquoi les détecteurs d'autres fabricants installés dans des poduits SCHUNK fournissent rarement des résultats satisfaisants. Ni leur fonction ni leur sécurité de fonctionnement ne peut être garantie.