arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
J02R-2M Abbildung ähnlich

J02R-2M

Reed-Schalter

Ident.-Nr. 1353064

Reedschalter J02R J02R, Baugröße: J02R, Schließer

  • Anzahl Schaltpunkte: 1
  • Anzahl Adern: 2
  • Kabellänge: 200 cm
  • Anschlusskabel für Sensorik: offene Litzen
  • Nennspannung: 24 V
  • Länge: 20 mm
  • Max. Strom: 50 mA
Messprinzip reed
Schaltfunktion Schließer
Anzahl Schaltpunkte 1
Max. Schaltfrequenz [Hz] 3000.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -25.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 70.0
LED-Anzeige am Sensor ja
Spannungsart DC
Nennspannung 24.0
Min. Betriebsspannung 10.0
Max. Betriebsspannung 28.0
Spannungsabfall [V] 0.8
Max. Schaltstrom 50.0
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse PA
Kabelstecker/Kabelende offene Litzen
Kabellänge L [cm] 200.0
Kabeldurchmesser D [mm] 2.6
Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) 2x 0,13 mm2
Werkstoff Kabelummantelung PVC
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 26.0
Eigenmasse [kg] 0.022
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
Schutzklasse III
Das Anschlusskabel des Sensors darf nur statisch verlegt werden. Eine dynamische Belastung ist nicht erlaubt.