MMS 22-A
アナログポジションセンサー
アナログ式 MMS 22-A 磁気センサーが、シュンク製グリッパーのステータスモニター用として使用されています。非接触式でマグネットの接近を検出し、連続出力信号を送信します。
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- C-Nuten-Sensor
zum Einschub in den Greifer, dadurch keine Störkontur - Programmieren in Sekundenschnelle
dank des berührungslosen, magnetischen Teachwerkzeugs - Beliebig einstellbarer Wegmessbereich
für eine analoge Positionsabfrage auch bei größeren Hüben - Integrierte Elektronik
trotz platzsparender Außenkontur, ermöglicht eine flexible Kabelkonfektion - Ausführung mit LED-Anzeige
zur Kontrolle des Betriebszustandes direkt am Sensor - Ausführung mit Standard-Steckverbinder
für einfache und schnelle Austauschbarkeit des Verlängerungskabels - Hochflexibles Kabel in PUR-Ausführung
für eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Ausgangsspannung mit 5 oder 10 Volt
Den MMS 22-A gibt es in den Versionen mit 5 Volt oder 10 Volt Ausgangsspannung. Der Sensor mit 5V ist optimiert für den Betrieb mit dem SCHUNK FPS-System. Der 10V-Sensor kann hingegen direkt an einen Analogeingang, bspw. einer SPS oder einer separaten Eingangskarte, angeschlossen werden. - Störquellen
Sensoren können in ihrer Funktion durch fremde Magnetfelder in ihrer unmittelbaren Umgebung beeinflusst werden. Störende Magnetfelder können z. B. erzeugt werden durch: Motoren, elektrisches Schweißen, Permanentmagnete, sich magnetisierende Materialien (sog. Weichmagnete) wie z. B. Innensechskantschlüssel, Späne etc. - Hohe Schutzart
IP67 in gestecktem Zustand für den Einsatz in sauberer oder staubiger Umgebung bzw. bei Kontakt mit Wasser. Die Funktionsfähigkeit bei Kontakt mit anderen Medien (Kühlschmierstoff, Säuren, Laugen usw.) ist häufig gegeben, kann von SCHUNK aber nicht garantiert werden. - Schirmung einer Kabelverlängerung
Wird das Analogsignal über Kabelverlängerungen weitergeführt wird die Verwendung von geschirmten Kabeln empfohlen. Der Schirm ist einseitig aufzulegen.