arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MMS 30-S-M8-PNP Abbildung ähnlich

MMS 30-S-M8-PNP

Elektronische Magnetschalter

Ident.-Nr. 301471

Begrenzt verfügbar
Elektronischer Magnetschalter MMS, Rechteckiger Sensor

  • Anzahl Schaltpunkte: 1
  • Schaltart: PNP
  • Schließer
  • Kabellänge: 30 cm
  • Elektrischer Anschluss: M8
  • Nennspannung: 24 V
Messprinzip magnetisch
Schaltfunktion Schließer
Schaltungsart PNP
Anzahl Schaltpunkte 1
Min. Umgebungstemperatur [°C] -25.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 70.0
LED-Anzeige am Sensor nein
Spannungsart DC
Nennspannung 24.0
Min. Betriebsspannung 10.0
Max. Betriebsspannung 30.0
Spannungsabfall [V] 1.5
Max. Schaltstrom 0.2
Kabelstecker/Kabelende M8
Kabellänge L [cm] 30.0
Kabeldurchmesser D [mm] 3.5
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 35.0
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 17.5
Eigenmasse [kg] 0.04
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).