arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GAP 32-030 Illustration similar

GAP 32-030

Angular parallel gripper

Ident.-Nr. 314620

Lieferzeit auf Anfrage
Angular parallel gripper GAP, Size: 32, pneumatic

  • Stroke per jaw: 2 mm
  • Closing force: 250 N
  • Opening angle: 30 °
  • Max. ambient temperature: 60 °C
Stroke per jaw [mm] 2.0
Closing force [N] 250.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 280.0
Opening angle per jaw [°] 30.0
Weight [kg] 1.03
Recommended workpiece weight [kg] 1.25
Cylinder volume per double stroke [cm³] 11.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 7.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.22
Opening time [s] 0.22
Max. permissible finger length [mm] 65.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.25
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 14.87
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 12.9
Moment My max. [Nm] 12.6
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Max. axial force Fz max. [N] 590.0

Informations générales concernant la gamme

Couple  à la fermeture
est la somme arithmétique des couples individuels agissant sur chaque mors.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Cinématique par levier genouillère à entraînement positif

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage, joints toriques pour un raccordement direct / contenus détaillés dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P