arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PWG-plus 240-KVZ Illustration similar

PWG-plus 240-KVZ

Angular gripper

ID 311685

Delivery time on request
Angular gripper PWG-plus, Size: 240, pneumatic, in a power booster version

  • Opening angle: 15 °
  • Closing moment: 880 Nm
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 20044.0
Ángulo de apertura por garra [°] 15.0
Ángulo de cierre por garra [°] 3.0
Par de cierre [Nm] 880.0
Peso [kg] 10.1
Peso recomendado de la pieza [kg] 23.13
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 1112.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de purga de aire mín. [bar] 0.5
Presión de purga de aire mín. / máx. [bar] 1.0
Tiempo de cierre [s] 0.64
Tiempo de apertura [s] 0.5
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 300.0
Inercia máx. admisible por mordaza para chuck [kgcm²] 3113.3
Clase de protección IP 30
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.02
Longitud X [mm] 236.0
Anchura Y [mm] 115.0
Altura Z [mm] 187.6
Momento Mx máx. [Nm] 126.0
Momento Mz máx. [Nm] 150.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 1000.0
Versión de ampliación de potencia sí

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza. El momento de cierre indicado se alcanza a un ángulo de apertura de 0°. En el diagrama «Curva del momento de cierre», puede consultarse una curva detallada del momento de cierre en función del ángulo de apertura.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Mecanismo de palanca guiada

Material de la carcasa
Aluminio

Material de las mordazas base
aluminio de alta resistencia, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Manguitos de centrado, juntas tóricas para conexión directa, estrangulador fijo (para tamaño 50-200), información de seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P