DPZ
Dichter Universalgreifer
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Trotz der hohen Momentenbelastbarkeit der Grundbacken erfüllt dieser abgedichtete 3-Finger-Zentrischgreifer die Anforderungen gemäß IP67 und lässt keine Stoffe aus der Arbeitsumgebung ins Innere der Komponente eindringen
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Lippendichtung an der äußeren Rundführung
für dauerhaft sichere Abdichtung des Greifers - Dichter 3-Finger-Zentrischgreifer
erfüllt die Anforderungen gemäß IP 67 - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen - Kompakte Baumaße
für minimierte Störkonturen in der Handhabung
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Die Öffnungskräfte für den DPZ/DPG sind bei 4 bar Druckluft angegeben. Der DPZ/DPG darf, wenn er zum Innengreifen eingesetzt wird, nur mit maximal 4 bar betrieben werden!
- Fingerstellung
mit magnetischen und/oder induktiven Näherungsschaltern abfragbar - Nutzen Sie diesen Greifer nur bei Ersatzbestellungen, bei Neukonstruktionen setzen Sie bitte den Nachfolger ein. Wir beraten Sie gerne, sprechen Sie uns an.