arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EZU 30-MB-N-SD Abbildung ähnlich

EZU 30-MB-N-SD

Zentrischgreifer

Ident.-Nr. 1582037

Lieferzeit auf Anfrage
Zentrischgreifer EZU, Baugröße: 30, elektrisch, in Staubdicht-Version, Kommunikationsschnittstelle: Modbus RTU

  • Hub pro Backe: 20 mm
  • Min. Greifkraft: 210 N
  • Max. Greifkraft: 350 N
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Hub pro Backe [mm] 20.0
Min. Greifkraft [N] 210.0
Max. Greifkraft [N] 350.0
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 80.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.4
Wiederholgenauigkeit (Greifen) [mm] 0.02
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional) [mm] 0.05
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional) [mm] 0.15
Schließzeit [s] 0.6
Öffnungszeit [s] 0.6
Max. Geschwindigkeit (Positionieren) [mm/s] 40.0
Max. Beschleunigung [mm/s²] 150.0
Eigenmasse [kg] 2.3
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP Elektronik 67
Schutzart IP Führung/Grundbacken 64
Reinraumklasse ISO 14644-1 4
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 2015
Nennspannung [V] 24.0
Kommunikationsschnittstelle Modbus RTU
Stromaufnahme BasicGrip Nenn. [A] 0.14
Stromaufnahme BasicGrip Max [A] 0.67
Stromaufnahme Logik Nenn. [A] 0.16
Stromaufnahme Logik Max. [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 32.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 32.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 800.0
Staubdicht-Version ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Wiederholgenauigkeit (Greifen)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position pro Backe bei 100 aufeinander folgenden Schließ- bzw. Öffnungsbewegungen auf ein starres Werkstück oder einen Festanschlag unter gleichbleibenden Bedingungen.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position pro Backe bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus gleicher Richtung unter gleichbleibenden Bedingungen.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position pro Backe bei 100 aufeinanderfolgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus beiden Richtungen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Schließ- und Öffnungszeiten (Positionieren)
Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Finger bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung unter Beachtung der max. zulässigen Massen pro Finger und beziehen sich auf 50% des verfügbaren Hubs pro Backe in der Basisvariante.

Max. Geschwindigkeit (Positionieren) und max. Beschleunigung
ist die an jeder Backe wirkende Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl, korrosionsgeschützt

Gewährleistung
24 Monate oder 5 Mio. Zyklen BasicGrip/ 3 Mio. Zyklen StrongGrip (1 Zyklus besteht aus einem kompletten Greifvorgang: „Greifer öffnen“ und „Greifer schließen“)

Lieferumfang
Greifer inklusive Sicherheitsinformationen und Beipack mit Zentrierhülsen für Greifermontage und Fingermontage. Produktspezifische Anleitungen und Software können unter schunk.com/downloads-manuals und schunk.com/downloads-software heruntergeladen werden.