arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HABE KEH plus 08-HKR Illustration similar

HABE KEH plus 08-HKR

Accessories for standard magnetic clamping technology

Ident.-Nr. 420673

Begrenzt verfügbar
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Controle remoto manual para no máximo oito placas de fixação magnética
  • Para controlar até oito placas magnéticas
  • Com carcaça robusta e de alta qualidade
  • Com película magnética para fixar na máquina
  • As placas magnéticas conectadas podem ser selecionadas e controladas individualmente por meio do controle remoto manual.
  • O status de atuação e as mensagens de erro são exibidos no visor LCD
  • O status de atuação das placas magnéticas selecionadas também é indicado por meio de LEDs (vermelho/verde).
  • Com regulagem da força de retenção
  • Adequado para: KEH plus
Dados técnicos:
  • Dimensões: 231 x 93 x 35 mm
  • Número de canais: 8
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Peso: 0.5 kg
Number of channels 8.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 0.5

Scope of delivery
Hand remote control, operating manual