arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

QF-Target_Spannbacken

Všechny filtry
1 229 výsledků
Nosné čelisti QUENTES

Nosné čelisti QUENTES

Plastové čelisti QUENTES umožňují silné držení s maximální ochranou povrchu. Upínací vložky jsou vyrobeny z plastu vyztuženého sklolaminátem a umožňují vysoký koeficient tření cca 0,3 až 0,4 a zabraňují tak tvorbě stop po upnutí na povrchu obrobku. Upnutí nezanechává žádné stopy. Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy.
Zobrazit výrobní řadu
Základní čelisti

Základní čelisti

U firmy SCHUNK naleznete největší nabídku základních čelistí pro všechny typy sklíčidel. Kromě rozhraní čelistí s perem a drážkou firma SCHUNK nabízí také kalené, přesně broušené základní čelisti k použití na nástavbových čelistech s jemným ozubením. Pokud by na Vašem rychlovýměnném sklíčidle při nasazení hrubovacích čelistí nebylo možné pokrýt kompletní upínací rozsah, vzniklé mezery je možné pokrýt například použitím základních čelistí s přesazeným ozubením o ½ zubu.
Dodávka obsahuje 1 sada = 3 kusy, včetně šroubů s válcovou hlavou. S výjimkou základních čelistí EWB-TG, které jsou dodávány bez šroubů s válcovou hlavou.
Zobrazit výrobní řadu
Hrubovací čelisti pro upínání za vnější průměr

Hrubovací čelisti pro upínání za vnější průměr

Odlehčené a tvrzené hrubovací čelisti vyrobené z oceli 16MnCr5 pro upínání za vnější průměr s větším uchopením. Směrové ozubení se rychle zakousne do povrchu obrobku, čímž umožní naprosto spolehlivé upnutí.
Dodávková jednotka sestává z 1 sady = 3 kusů, dorazy obrobku nejsou součástí dodávky.
Zobrazit výrobní řadu
Segmentové zakusovací čelisti, hliník

Segmentové zakusovací čelisti, hliník

Pro obrábění citlivých obrobků se používají segmentové zakusovací čelisti z hliníku. Velká nosná plocha zaručuje rovnoměrné rozložení upínacích sil po ploše obrobku, čímž se dosáhne snížení deformace obrobku.
Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy.
Zobrazit výrobní řadu
Stupňovité nástavbové čelisti

Stupňovité nástavbové čelisti

Tvrzené stupňovité čelisti vyrobené z oceli 16MnCr5 jsou vhodné pro univerzální použití pro upínání za vnější průměr, za vnitřní průměr a upínání tyčí. Diamantové ozubení nabízí upnutí se sníženými stopami po upnutí, což z něj činí jemné upínací řešení pro vaše suroviny.
Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy. U nástavbové čelisti SHB/4 a SP-HB-M/4 obsahuje dodávka 1 sadu = 4 kusy pro 4čelisťové sklíčidlo.
Zobrazit výrobní řadu
Měkké monoblokové čelisti

Měkké monoblokové čelisti

Měkké monoblokové čelisti z tvrzené temperované oceli C45 pro optimální přesnost při konečném obrábění. Ušetřením jednoho přídavného rozhraní dosáhne měkká monobloková čelist vyšší přesnosti ve srovnání s kombinací základní a nástavbové čelisti. Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy.
Zobrazit výrobní řadu
Rovné nástavbové čelisti, hliník

Rovné nástavbové čelisti, hliník

Měkké nástavbové čelisti z hliníku AlZnMgCu1,5 s univerzální možností použití. Mohou být flexibilně protočeny na požadovaný upínací průměr. Profitujte z velké rozmanitosti nejrůznějších rozměrů pro své individuální upínací řešení.
Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy. U nástavbové čelisti SWB-AL/4, 1 sada = 4 kusy pro 4čelisťové sklíčidlo.
Zobrazit výrobní řadu
Jednoduchý kámen do T-drážky

Jednoduchý kámen do T-drážky

Upínací kameny se používají pro upevnění a umístění upínacích čelistí na základní čelisti. Jsou tedy neoddělitelnou součástí bezpečného upínacího řešení. To vyžaduje odolné a vysoce přesné výrobky pro zajištění dlouhé životnosti bez rizika. Broušená vodítka navíc zajišťují vyšší přesnost výměny.
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím rozměry připojení soustružnického sklíčidla (ozubení / šířka drážky).
Dodací jednotka: 1 kus, včetně válcových šroubů DIN 912-12.9
Zobrazit výrobní řadu
Nosné čelisti RAPIDO

Nosné čelisti RAPIDO

Systém pro rychlou výměnu čelistí RAPIDO umožňuje výměnu čelisti v řádech vteřin bez použití jakýchkoliv nástrojů. Zkracuje dobu pro nastavení celé sady čelistí na méně než 60 vteřin. Různé upínací průměry, neobrobené a hotové díly lze upínat jednoduše a v nejkratších časech procesně spolehlivým způsobem. Uživatelsky příjemné, rychlá manipulace dokonce i u svislých sklíčidel a příprava bez potřeby přestavení nosné čelisti.
Díky broušeným rozhraním systém dosahuje opakovatelnou přenost výměny max. 0,02 mm. Dvojité uzamykání zajišťuje maximální bezpečnost i v upnutém stavu.
RAPIDO lze s odpovídajícím rozhraním používat na sklíčidle SCHUNK i osazené na stávajícím sklíčidle pomocí mezičelisti.
Zobrazit výrobní řadu
Výkyvné čelisti

Výkyvné čelisti

Standardizované výkyvné čelisti SCHUNK umožňují úsporné a bezpečné upínání tenkostěnných obrobků ohrožených deformací. Výkyvná čelist se skládá z nosné čelisti s ložiskovými šrouby, těla kyvadla a upínacích vložek. K upnutí jiného průměru obrobku se těla kyvadla jednoduše vymění. Dodávka obsahuje 1 kus.
Zobrazit výrobní řadu
Ozubené tyče, hliník

Ozubené tyče, hliník

Ozubené tyče, vyrobené z hliníku AlZnMgCu1,5 jsou ideální pro výrobu dlouhých individuálních nástavbových čelistí. Umožňují maximální flexibilitu díky řezání dle individuálních požadavků.
Dodávková jednotka sestává z 1 kusu.
Zobrazit výrobní řadu
Polotovary čelistí

Polotovary čelistí

Polotovary měkkých čelistí z kalené oceli 16MnCr5 jsou vyráběny podle specifikací zákazníka s individuálními rozměry. Polotovary čelistí můžete objednat vrtané nebo nevrtané; stejně jako v provedení s broušenou drážkou a ozubením pro splnění nejvyšších požadavků na preciznost a přesnost obvodové házivosti. Dodávka obsahuje 1 kus.
Zobrazit výrobní řadu
easyJAW

easyJAW

Konfigurace upínací čelisti
Přejít na servis
Čelist adaptéru A

Čelist adaptéru A

Systémové čelisti s funkcí adaptéru pro použití celého portfolia nástavbových čelistí SCHUNK a GRESSEL. Vhodné pro následující strojní svěráky: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT HiPo Clamp 125/LC 125 a Kesel NCA 125.
Zobrazit výrobní řadu
Upínací čelisti

Upínací čelisti

Snadné přizpůsobení různých rozhraní sklíčidla/čelisti
Zobrazit výrobní řadu
Upínací vložky QUENTES

Upínací vložky QUENTES

Plastové čelisti QUENTES umožňují silné držení s maximální ochranou povrchu. Upínací vložky jsou vyrobeny z plastu vyztuženého sklolaminátem a umožňují vysoký koeficient tření cca 0,3 až 0,4 a zabraňují tak tvorbě stop po upnutí na povrchu obrobku. Upnutí nezanechává žádné stopy. Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy.
Zobrazit výrobní řadu
Hrubovací čelisti pro upínání za vnitřní průměr

Hrubovací čelisti pro upínání za vnitřní průměr

Odlehčené a tvrzené hrubovací čelisti vyrobené z oceli 16MnCr5 pro upínání za vnitřní průměr s větším uchopením. Směrové ozubení se rychle zakousne do povrchu obrobku, čímž umožní naprosto spolehlivé upnutí.
Dodávková jednotka sestává z 1 sady = 3 kusů, dorazy obrobku nejsou součástí dodávky.
Zobrazit výrobní řadu
Segmentové zakusovací čelisti, ocel

Segmentové zakusovací čelisti, ocel

Pro obrábění citlivých obrobků se používají segmentové zakusovací čelisti z oceli. Velká nosná plocha zaručuje rovnoměrné rozložení upínacích sil po ploše obrobku, čímž se dosáhne snížení deformace obrobku.
Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy. Pro nástavbovou čelist SWB-M/4, 1 sada = 4 kusy pro 4-čelisťové sklíčidlo.
Zobrazit výrobní řadu
Stupňovité čelisti

Stupňovité čelisti

Stupňovité blokové čelisti vyrobené z oceli 16MnCr5 jsou vhodné pro univerzální použití pro upínání za vnější průměr, za vnitřní průměr a upínání tyčí. Jednodílná konstrukce stupňovité blokové čelisti zajišťuje mimořádně vysokou přesnost, a proto nabízí vynikající stabilitu a přesnost při obrábění. Dodací jednotka obsahuje 1 sadu = 3 kusy.
Zobrazit výrobní řadu
Rovné nástavbové čelisti, ocel

Rovné nástavbové čelisti, ocel

Cementovatelné měkké nástavbové čelisti z oceli 15MnCr5 s mnohostranným použitím. Mohou být flexibilně protočeny na požadovaný upínací průměr. Profitujte z velké rozmanitosti nejrůznějších rozměrů pro své individuální upínací řešení.
Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy. Pro nástavbové čelisti 2 SWK a 2 SWKK, 1 sada = 2 kusy pro 2-čelisťové sklíčidlo. Pro nástavbovou čelist SWB/4, 1 sada = 4 kusy pro 4-čelisťové sklíčidlo.
Zobrazit výrobní řadu
Kombinovaný kámen do T-drážky

Kombinovaný kámen do T-drážky

Upínací kameny se používají pro upevnění a umístění upínacích čelistí na základní čelisti. Jsou tedy neoddělitelnou součástí bezpečného upínacího řešení. To vyžaduje odolné a vysoce přesné výrobky pro zajištění dlouhé životnosti bez rizika. Broušená vodítka navíc zajišťují vyšší přesnost výměny.
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím rozměry připojení soustružnického sklíčidla (ozubení / šířka drážky).
Dodací jednotka: 1 kus, včetně válcových šroubů DIN 912-12.9
Zobrazit výrobní řadu
Výměnné vložky RAPIDO

Výměnné vložky RAPIDO

Systém pro rychlou výměnu čelistí RAPIDO umožňuje výměnu čelisti v řádech vteřin bez použití jakýchkoliv nástrojů. Zkracuje dobu pro nastavení celé sady čelistí na méně než 60 vteřin. Různé upínací průměry, neobrobené a hotové díly lze upínat jednoduše a v nejkratších časech procesně spolehlivým způsobem. Uživatelsky příjemné, rychlá manipulace dokonce i u svislých sklíčidel a příprava bez potřeby přestavení nosné čelisti.
Díky broušeným rozhraním systém dosahuje opakovatelnou přenost výměny max. 0,02 mm. Dvojité uzamykání zajišťuje maximální bezpečnost i v upnutém stavu.
RAPIDO lze s odpovídajícím rozhraním používat na sklíčidle SCHUNK i osazené na stávajícím sklíčidle pomocí mezičelisti.
Zobrazit výrobní řadu
Výkyvné čelisti nosných čelistí

Výkyvné čelisti nosných čelistí

Výkyvný blok nosné čelisti nebo výkyvné uchycení nosné čelisti jsou součástí výkyvné čelisti. Ta se skládá z nosné čelisti s ložiskovými šrouby, tělesa kyvadla a upínacích vložek.
Výkyvné čelisti umožňují nákladově efektivní a spolehlivé upnutí tenkostěnných a k deformací náchylných obrobků. K upnutí jiného průměru obrobku se těla kyvadla jednoduše vymění.
Rozsah dodávky a označení hmotnosti: 1 kus
Zobrazit výrobní řadu
Ozubené tyče, ocel

Ozubené tyče, ocel

Ozubené tyče z kalené oceli 16MnCr5 jsou ideální k výrobě dlouhých individuálních nástavbových čelistí. Umožňují maximální flexibilitu díky zkrácení na požadovanou délku.
Dodávková jednotka sestává z 1 kusu.
Zobrazit výrobní řadu
Čelist adaptéru B

Čelist adaptéru B

Systémové čelisti s funkcí adaptéru pro použití celého portfolia nástavbových čelistí SCHUNK a GRESSEL. Vhodné pro následující strojní svěráky: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
Zobrazit výrobní řadu
Výkyvné části

Výkyvné části

Součástí výkyvné čelisti je výkyvné tělo. Ta se skládá z nosné čelisti s ložiskovými šrouby, tělesa kyvadla a upínacích vložek.
Výkyvné čelisti SCHUNK umožňují nákladově efektivní a spolehlivé upnutí tenkostěnných a k deformací náchylných obrobků. K upnutí jiného průměru obrobku se těla kyvadla jednoduše vymění.
Rozsah dodávky a označení hmotnosti: 1 kus
Zobrazit výrobní řadu
Šroub s T drážkou

Šroub s T drážkou

Šroub TS s T-drážkou a převlečná matice TM jsou dvoudílný systém. Oba díly se prodávají samostatně a je nutné je objednat zvlášť.
Zobrazit výrobní řadu
Hrubovací čelisti pro tyčové upínání

Hrubovací čelisti pro tyčové upínání

Odlehčené a tvrzené hrubovací čelisti vyrobené z oceli 16MnCr5 pro tyčové upínání s větším uchopením. Směrové ozubení se rychle zakousne do povrchu obrobku, čímž umožní naprosto spolehlivé upnutí.
Dodávková jednotka sestává z 1 sady = 3 kusů, dorazy obrobku nejsou součástí dodávky.
Zobrazit výrobní řadu
Šikmé nástavbové čelisti, hliník

Šikmé nástavbové čelisti, hliník

Měkké nástavbové čelisti z hliníku AlZnMgCu1,5 s univerzální možností použití. Mohou být flexibilně protočeny na požadovaný upínací průměr. Profitujte z velké rozmanitosti nejrůznějších rozměrů pro své individuální upínací řešení.
Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy.
Zobrazit výrobní řadu
Čelist adaptéru C

Čelist adaptéru C

Systémové čelisti s funkcí adaptéru pro použití celého portfolia nástavbových čelistí SCHUNK a GRESSEL. Vhodné pro následující strojní svěráky: ROEMHELD HILMA KNC 125.
Zobrazit výrobní řadu
Univerzální hrubovací čelisti

Univerzální hrubovací čelisti

Univerzální hrubovací čelist vyrobená z kalené oceli 16MnCr5 je stejně všestranná jako stupňovitá čelist a přenáší srovnatelné krouticí momenty jako hrubovací čelist. Flexibilita je dána díky upnutí za vnitřní průměr, za vnější průměr a tyčovému upnutí a zajišťuje optimalizované časy nastavení a náklady na nastavení.
Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy. Pro univerzální hrubovací čelisti SZAU/4 a SZAU-M/4, 1 sada = 4 kusy pro čtyřčelisťové sklíčidlo.
Zobrazit výrobní řadu
Šikmé nástavbové čelisti, ocel

Šikmé nástavbové čelisti, ocel

Cementovatelné měkké nástavbové čelisti z oceli 15MnCr5 s mnohostranným použitím. Mohou být flexibilně protočeny na požadovaný upínací průměr. Profitujte z velké rozmanitosti nejrůznějších rozměrů pro své individuální upínací řešení.
Dodávka obsahuje 1 sadu = 3 kusy. Pro nástavbovou čelist 2 SRK 1 sada = 2 kusy pro 2-čelisťové sklíčidlo.
Zobrazit výrobní řadu