ROTA TB 630-325 Z510-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 818122
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 325 mm
- Spindelaufnahme: Z510
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Hub pro Backe: 10 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 280 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 1000 1/min
- Gewicht: 415 kg
Technische Details
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z510 |
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1000.0 |
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub/Backe [mm] | 10.0 |
| Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 44.2 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 29.1 |
| Eigenmasse [kg] | 415.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- yellow
-
SP-WB 630
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %