ROTA TB
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Pneumatisches 3-Backen-Vorderendfutter mit großer Durchgangsbohrung
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Keilhaken-Vorderendfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Überwachung des Öffnungs- und Schließvorgangs
Prozesssichere Bedienung des Futters - Im Futter integrierter Pneumatikzylinder
Besonders für Drehmaschinen ohne Hydraulikzylinder geeignet - Hervorragend geeignet für Maschinen ohne Hydraulik
Schnelles und einfaches Umrüsten von Handspannfuttern - Luftzufuhr über Schwebering
Einfachste Ansteuerung des Futters - Hohe Spannkräfte bei Systemdruck
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- SCHUNK Vorderendfutter ROTA TB sind mit einem integrierten Pneumatikzylinder ausgestattet. Die Kraftübertragung erfolgt über das bewährte Keilhakensystem. Im Spannfutter ist bereits ein Luftzufuhrsystem über den Schwebering realisiert. Somit entfallen weitere Drehdurchführungen.
- Speziell bei Maschinen ohne hydraulischen Spannzylinder kann auf einfache Weise zwischen ROTA TB und Handspannfutter gewechselt werden.