ROTA TB2 520-191 Z310-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 1522957
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 191 mm
- Spindelaufnahme: Z310
- Futterseite: 191 mm (7.52")
- Maschinenseite: 191 mm (7.52")
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 14.6 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 115 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 1300 1/min
- Gewicht: 282 kg
Technische Details
| Spindelgröße | Z310 |
|---|---|
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1300.0 |
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 115.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub/Backe [mm] | 14.6 |
| Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 31.8 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 13.4 |
| Eigenmasse [kg] | 282.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws