CNC SDC SK 40 Ø1-16x80
Krátká vrtací sklíčidla CNC
ID 204467
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80, Upínače nástrojů
- Krátká vrtací sklíčidla CNC
- Řada: Krátká vrtací sklíčidla CNC
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Projekční délka: 80 mm
- Stupeň vyvážení: G6,3 při 18.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Mandrins de perçage CNC |
|---|---|
| Řada | Mandrins de perçage CNC |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
| Projekční délka L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 60.9 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.46 |
| Odolná chladivu | Oui |
| Standardní délka | Oui |
Provedení
Vhodné pro upínací nástroje s hladkými válcovými stopkami
Stupeň vyvážení
G6,3 při 18.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Vhodné pro nástroje s vnitřním přívodem chladicí kapaliny
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně šestihranného nástrčného klíče
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání