arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CNC SDC SK 50 Ø1-16x80 Illustration similaire

CNC SDC SK 50 Ø1-16x80

Mandrins de perçage CNC

ID 204581

CNC SDC SK 50 Ø1-16x80, Porte-outils
  • Mandrins de perçage CNC
  • Gammes: Mandrins de perçage CNC
  • Interface de porte-outils: SK 50
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 18 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec clé à douille hexagonale
Technologie Krátká vrtací sklíčidla CNC
Řada Krátká vrtací sklíčidla CNC
Rozhraní upínače nástrojů SK 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-1 AD/AF
Min. upínací průměr D1 [mm] 1.0
Max. upínací průměr D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 80 mm / 3.1"
Projekční délka L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 60.9
Vlastní hmotnost [kg] 3.23
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Vhodné pro upínací nástroje s hladkými válcovými stopkami

Stupeň vyvážení
G6,3 při 18.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Vhodné pro nástroje s vnitřním přívodem chladicí kapaliny
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport

Rozsah dodávky
Včetně šestihranného nástrčného klíče

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání