arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MES HSK-A 40 Ø16x50 Similar a la imagen

MES HSK-A 40 Ø16x50

Portaherramientas de fresado de superficies

ID 23000670

Plazo de entrega bajo petición
MES HSK-A 40 Ø16x50, Portaherramientas
  • Portaherramientas de fresado de superficies
  • Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 40
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M8
  • Longitud de proyección: 50 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye perno de apriete
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas HSK-A 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 16 mm
Parafuso de aperto de rosca G M8
D2 [mm] 38.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
L11 [mm] 17.0
Peso [kg] 0.49
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta