arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES HSK-A 50 Ø16x50 Illustration similar

MES HSK-A 50 Ø16x50

Face mill arbors

Ident.-Nr. 23000671

Auf Lager
MES HSK-A 50 Ø16x50, Toolholders
  • Face mill arbors
  • Series: Face mill arbors
  • Toolholder interface: HSK-A 50
  • Clamping diameter: 16 mm
  • Thread in clamping diameter: M8
  • Projecting length: 50 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas HSK-A 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 16 mm
Parafuso de aperto de rosca G M8
D2 [mm] 38.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 24.0
L11 [mm] 17.0
Peso [kg] 0.68
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta