arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MES HSK-A 50 Ø22x60 Illustration similar

MES HSK-A 50 Ø22x60

Face mill arbors

ID 23000266

MES HSK-A 50 Ø22x60, Toolholders
  • Face mill arbors
  • Series: Face mill arbors
  • Toolholder interface: HSK-A 50
  • Clamping diameter: 22 mm
  • Thread in clamping diameter: M10
  • Projecting length: 60 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt
Technologie Trny frézovací hlavy
Řada Trny frézovací hlavy
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 50
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 22 mm
Závitový upevňovací šroub G M10
D2 [mm] 48.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 19.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.2
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání