MES HSK-A 50 Ø27x60
페이스 밀링 아버
ID 23000672
MES HSK-A 50 Ø27x60, 툴홀더
- 페이스 밀링 아버
- 시리즈: 페이스 밀링 아버
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 50
- 클램핑 지름: 27 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M12
- 투영 길이: 60 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | HSK-A 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 27 mm |
| Thread tightening bolt G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Weight [kg] | 1.09 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request