arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51 Abbildung ähnlich

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51

Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch

ID 1313730

AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51, Werkzeughalter
  • Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
  • Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M8
  • Auskraglänge: 51 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Tecnologia Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Série Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Parafuso de aperto de rosca G M8
D2 [mm] 13.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.685
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para fixação de fresas aparafusadas

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta