arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SK 40 Ø16x200 Abbildung ähnlich

CELSIO SK 40 Ø16x200

Warmschrumpffutter

Ident.-Nr. 208375

Lieferzeit auf Anfrage
CELSIO SK 40 Ø16x200, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Auskraglänge: 200 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 300 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 181.0
G M12x1
Min. Drehmoment [Nm] 300.0
Gewicht [kg] 1.8
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich