ER 40 P HSK-A 63x85
ER Präzisions-Spannzangenfutter
ID 1349167
ER 40 P HSK-A 63x85, Werkzeughalter
- ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Auskraglänge: 85 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x DDie Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Técnica | Collet chuck de precisión ER |
|---|---|
| Serie | Collet chuck de precisión ER |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 40 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 4.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 51.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 85 mm / 3.3" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 85.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 1.23 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta