SINO-R HSK-F 63 Ø3/4"x85
Portaherramientas expansible
Ident.-Nr. 209664
Dieses Produkt ist in Abkündigung und nur noch für einen begrenzten Zeitraum erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
SINO-R HSK-F 63 Ø3/4"x85, Portaherramientas
- Portaherramientas expansible
- Serie: SINO-R
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Diámetro de sujeción: 3/4"
- Longitud de proyección: 85 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 390 Nm
Technische Details
| Technologie | Dehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | SINO-R |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-F 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN 69893-6 |
| Spanndurchmesser D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 390.0 |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich