arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø8x75 Illustration similar

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø8x75

Polygonal toolholders

ID 25005373

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø8x75, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-RM
  • Toolholder interface: HSK-E 50
  • Clamping diameter: 8 mm
  • Projecting length: 75 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 15 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils HSK-E 50
Porte-outil standard DIN 69893-5
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
Couple de rotation min. [Nm] 15.0
Poids [kg] 0.45
Longueur standard Oui

Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concept symétrique rotatif

Concentricité
≤ 0,005 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande