TRIBOS-S CAT 40 Ø3/4"x150
Ident.-Nr. 205506
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-S
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 40
- Spanndurchmesser: 3/4"
- Auskraglänge: 150 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 120 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-S |
| Werkzeughalterschnittstelle | CAT 40 |
| Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
| Spanndurchmesser D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| D4 [mm] | 44.45 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 150 mm / 5.9" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 82.0 |
| L6 [mm] | 130.95 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 120.0 |
| Gewicht [kg] | 1.59 |
Ausführung
Lange, schlanke Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich