TRIBOS-S HSK-E 40 Ø1/2"x85
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 205157
TRIBOS-S HSK-E 40 Ø1/2"x85, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-S
- Interface de porte-outils: HSK-E 40
- Diamètre de serrage: 1/2"
- Longueur de projection: 85 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 30 Nm
Technische Details
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-S |
| Attacco portautensile | HSK-E 40 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.1 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 65.0 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 0.35 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta