arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Your advantages of hydraulic expansion toolholders from the market leader

SCHUNK iTENDO²

  • Tecnologia sofisticada com operação simples
Mais de 30 anos de experiência no projeto de tecnologia de fixação por expansão hidráulica

  • Troca de ferramenta precisa em segundos sem
    equipamento periférico
Economia de tempo devido à redução do tempo de configuração e à ausência de investimento
sem custos de investimento para dispositivos de fixação adicionais

  • Excelente amortecimento de vibração
Microlascas são evitadas, melhores superfícies da peça, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos

  • Equilibrado por padrão
Com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm,
adequado para altas velocidades de rotação.

  • Precisão de repetição e concentricidade permanente de
    < 0,003 mm
Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta,
e custos reduzidos para retificação ou
compra de novas ferramentas

  • Canais de sujeira para transmissão de torque confiável
Superfícies de fixação secas, por deslocamento de óleo,
resíduos de graxa ou lubrificante na ranhura de sujeira

  • Alto nível de flexibilidade
Fixação de diferentes diâmetros devido ao uso de luvas intermediárias com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração

Benefit from the inventor's experience

Hydrodehn logo

  • SCHUNK - pioneira na tecnologia de fixação por expansão hidráulica
  • As primeiras ferramentas de fixação foram produzidas com o princípio de hidroexpansão já em 1980 para uma ampla gama de aplicações de nossos clientes
  • Nossos porta-ferramentas de expansão para fixação de ferramentas de haste foram padronizados em 1983
  • Em resposta às exigências cada vez maiores da tecnologia de produção dinâmica, uma patente foi registrada em 26/02/1990
  • O TENDO foi lançado em 1990 como uma nova geração de porta-ferramentas de expansão padrão

Continuously perfected for your requirements

1991

TENDO Platinum
Mais de 30 anos de experiência.

2007

TENDO LSS
Muito fino. Alta precisão. Otimização do contornos de interferência.

2008

TENDO ES
Zero de contornos de interferência.

2010

TENDO E compact
Vida útil da ferramenta até 300% maior.

2016

TENDO Slim 4ax
Intercambiável 1:1 com porta-ferramentas termorretrátil

2021

iTENDO²
O mesmo formato, mas com um sistema inteligente de sensores em tempo real

Satisfied customers drive us

"Os porta-ferramentas de expansão hidráulica da SCHUNK são os suportes certos para nós porque eles desacoplaram as vibrações. Comparado à tecnologia de retração térmica, o uso da tecnologia de expansão hidráulica não só ofereceu um melhor equilíbrio energético, mas também melhores resultados de usinagem."

Lukas Betz (centro), Diretor Executivo, ROC
"Cada dispositivo de medição que usinamos aqui passa por uma inspeção de cem por cento. Como somos extremamente rigorosos com tudo aqui, estamos felizes em poder continuar trabalhando perfeitamente com o novo TENDO E compact. Podemos ter certeza de que tudo está mil por cento correto."

Martin Römer (centro), gerente de fábrica, Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkalden
"Com o TENDO Slim 4ax, foi possível obter uma vida útil da ferramenta significativamente maior e superfícies ideais, permitindo-nos eliminar completamente um segundo processo de acabamento que antes era necessário."

Thomas Petermann, Gerente de Produção, Filial Sul, Ingersoll Werkzeuge GmbH, Vaihingen-Horrheim
TENDO-Classic sectional diagram

1) Parafuso de fixação

O parafuso de fixação é usado para mover o pistão de fixação. Aperte o parafuso de fixação até o batente usando uma chave Allen. Uma chave de torque não é necessária.

2) Pistão de fixação

O pistão de fixação comprime o fluido hidráulico no sistema da câmara de óleo.

3) Manga de expansão e câmara de óleo

A luva de expansão se expande uniformemente contra a haste da ferramenta. A haste da ferramenta é centralizada primeiro e depois fixada de forma poderosa e uniforme em toda a superfície durante este processo de fixação. Quando o sistema de câmara é preenchido com fluido hidráulico, ele tem um efeito de amortecimento na ferramenta fixada. O desgaste na aresta de corte da ferramenta é minimizado e a vida útil é aumentada em até 40%.

4) Corpo base

A interface do lado da máquina está localizada no corpo base.

5) Parafuso de ajuste de comprimento

Para um pré-ajuste da ferramentas rápido e fácil.

6) Ferramenta

A ferramenta é fixada de forma centralizada no eixo central – maior precisão de repetição e concentricidade menor que < 0,003 mm.

7) Ranhura de sujeira

A enorme pressão de fixação do porta-ferramentas de expansão hidráulica cria um deslocamento de óleo, graxa ou resíduos de lubrificante na ranhura, mantendo as superfícies de fixação secas.

TENDO-Classic sectional diagram

Modern hydraulic expansion toolholders are more sustainable

Especialmente nos dias de hoje, a sustentabilidade no processo de produção está se tornando cada vez mais importante. O foco não está apenas na economia de energia. A eficiência econômica dos meios de produção utilizados e a retenção de trabalhadores qualificados na empresa também se tornaram componentes elementares.

Com a tecnologia de expansão hidráulica da SCHUNK, você pode contribuir para uma produção mais sustentável. Devido à escolha de muitos modelos TENDO diferentes, os dispositivos de fixação convencionais podem ser facilmente substituídos para quase todas as tarefas de corte de metal.

Logo sustainability

As razões pelas quais os porta-ferramentas de expansão hidráulica são sustentáveis:

Razão econômica:

  • Vida útil significativamente maior do que os porta-ferramentas retráteis
  • Reprocessamento possível pela SCHUNK para um segundo ciclo de vida
  • Sem fadiga do material devido ao processo de retração, portanto qualidade de fixação consistente
  • Processo de produção eficiente devido à troca rápida de ferramentas de no máximo 2 minutos

Economia de recursos:

  • Sem gasto de energia como na retração
  • Menor consumo de energia e menores emissões de CO2

Atraente:

  • Trabalhadores qualificados gostam de trabalhar com equipamentos de trabalho modernos
  • Fixação segura sem risco de queimaduras para os funcionários
  • Fácil manuseio e, portanto, trabalho agradável

Always the optimum tool holding system for your task

Total tooling segmentation

Inteligência

  • SCHUNK iTENDO² para usinagem segura de peças de trabalho "mais próxima da peça" no processo de produção automatizado e não tripulado com a inteligência necessária

Descubra mais sobre o iTENDO²

Premium

  • SCHUNK TENDO Platinum é compatível com DIN em 29 interfaces e mais de 1.000 variantes
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax em contorno termorretrátil padronizado DIN

Tecnologia

  • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO e Engineered são solucionadores de problemas para as tarefas mais exigentes em todos os processos de usinagem

Economia.

  • SCHUNK TENDO E compact para usinagem de volume, furação, escareamento e rosqueamento

Saiba mais sobre o TENDO E compact

Básico

  • Os porta-ferramentas mecânicos formam a base do programa completo de ferramentas totais da SCHUNK

Encontre rapidamente o porta-ferramentas correspondente

Encontre o porta-ferramentas de expansão hidráulica certo no portfólio da SCHUNK com apenas alguns cliques.

Toolholder quickfinder