arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL CF SCAPTO C6 Ø20x65 Similar a la imagen

WEL CF SCAPTO C6 Ø20x65

el portafresas universal WELDON

Ident.-Nr. 1324840

Lieferzeit auf Anfrage
WEL CF SCAPTO C6 Ø20x65, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 65 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON y dos tornillos M3 para cerrar la opción Cool Flow (si es necesario)
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C6
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 40.5
G1 M16
Peso [kg] 1.28
Variante Cool Flow
Longitud estándar
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta a través de dos orificios de refrigerante

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON y dos tornillos M3 para cerrar la opción Cool Flow (si es necesario)

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta