Ons standaardassortiment met hoekgrijpers omvat grijpers voor kleine componenten, universele grijpers met lange slag en afgedichte grijpers voorzien van 2 of 3 vingers voor een veilige, nauwkeurige handling van werkstukken met verschillende gewichten. Ze kunnen worden gebruikt in een groot aantal toepassingen, van de montage van elektronica en verpakkingstechnologie, tot het laden en lossen van machinegereedschap. De mogelijkheid om een grijper te combineren met elementen zoals sensorsystemen, productspecifieke grijpvingers of kunststof inserts zorgt voor een verhoogde productiviteit. Tegelijkertijd zorgen innovatieve ontwerpaanpassingen, zoals het positief geleide aandrijfsysteem, voor nauwkeurig en synchroon grijpen en voor een hogere procesveiligheid.
Er zijn zeven verschillende manieren om kracht en/of positie te behouden wanneer energie verloren gaat.
AS: Veersluiting / IS: Veeropening De conventionele uitvoering voor het behouden van de grijpkracht met behulp van een veer zorgt voor een minimale grijpkracht, zelfs bij drukverlies. In de AS-versie zorgt dit voor sluitkracht en in de IS-versie voor openingskracht.
S: Veersluiting / veeropening Bij de S-variant kan de in de grijper ingebouwde veer, afhankelijk van het ontwerp/de configuratie van de bovenste bekken, worden gebruikt om ofwel een sluitkracht ofwel een openingskracht te leveren.
wordt berekend voor klemmen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Bij vormsluitende grijpers zijn aanzienlijk hogere toegestane werkstukgewichten mogelijk.
Voorbeeld: - Voor het in de catalogus opgegeven werkstukgewicht van 5 kg Grijpkracht van de grijper 1.000 N Wrijvingscoëfficiënt μ 0,1; veiligheidsfactor 2; g 9,81
De omgevingstemperatuur beschrijft de temperatuur van de lucht of de directe werkomgeving waarin een grijper wordt gebruikt (en niet die van het werkstuk, omdat deze doorgaans aanzienlijk hoger is). We bieden ook speciale oplossingen voor omgevingstemperaturen boven 130 °C. We beoordelen graag uw toepassingsvoorbeeld op basis van uw specifieke procesgegevens.