CELSIO HSK-A 40 Ø5x60
Warmschrumpffutter
Ident.-Nr. 1458786
CELSIO HSK-A 40 Ø5x60, Werkzeughalter
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 40
- Spanndurchmesser: 5 mm
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 8 Nm
Technische Details
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 15.5 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 8.0 |
| 중량 [kg] | 0.2 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø 3, Ø 4, Ø 5 예외)
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능