WHI HSK-A 63 Ø18x100
Suportes Whistle Notch
IDnr. 23001979
WHI HSK-A 63 Ø18x100, Porta-ferramentas
- Suportes Whistle Notch
- Série: Suportes Whistle Notch
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Diâmetro de fixação: 18 mm
- Comprimento de projeção: 100 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Tecnologia | Suportes Whistle Notch |
|---|---|
| Série | Suportes Whistle Notch |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 48.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M12 |
| G1 | M14 |
| Peso [kg] | 1.65 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DINÂ 1835E/6359HE
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar