arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MTTA HSK-A 63 MK3x140 Illustration similaire

MTTA HSK-A 63 MK3x140

Fixations cône Morse avec indexation

ID 23000520

MTTA HSK-A 63 MK3x140, Porte-outils
  • Fixations cône Morse avec indexation
  • Gammes: Fixations cône Morse avec indexation
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Cône Morse: MK 3
  • Longueur de projection: 140 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Morseconus-opnname met uitdrijflippen
Reeksen Morseconus-opnname met uitdrijflippen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
MK-formaat MK 3
D2 [mm] 40.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 140 mm / 5.5"
L4 [mm] 114.0
Gewicht [kg] 1.48
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Voor het bevestigen van conisch morsegereedschap met doorns conform DIN 228B.

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel

Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar