ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
Flexibles 4-Backen-Ausgleichsfutter
Ident.-Nr. 1464186
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Handspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2024-04-30
- Ersetzt durch: 1570299
- Gewichtserleichtertes 4-Backen-Ausgleichsfutter
- Zentrischer Ausgleich der gegenüberliegenden Backen
- Konsolplatte: Sternnut 22,5°
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 14.5 mm
- Ausgleichshub pro Backe: 7.9 mm
- Max. Spannkraft: 150 kN
- Max. Drehmoment: 200 Nm
- Max. Drehzahl: 900 1/min
- Gewicht: 217 kg
- Beim Einsatz der 2-Backenspannung wird zur Blockierung eines Backenpaares zusätzlich ein Sperrdeckel benötigt
Technische Details
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Max. Drehzahl [1/min] | 900.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 150.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 200.0 |
| Hub/Backe [mm] | 14.5 |
| Ausgleichshub/Backe [mm] | 7.9 |
| Eigenmasse [kg] | 217.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Zentrierbolzen, Nutensteine, Knarrenschlüssel mit Adapter, Ringschraube, Befestigungsschrauben, Mutter für T-Nuten, Bohrungsverschlussdeckel, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Festanschläge, ohne Sperrdeckel