arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPK 180 SV90°

SPK 180 SV90°

Spannklauenkästen

Ident.-Nr. 812151

Lieferzeit auf Anfrage
Boîte à mors version standard

Caractéristiques des produits :
  • Boîte à mors non percée
  • Largeur de piste possible: 140 - 180 mm
  • Largeur possible rainure en T: 22 - 28 mm
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Plage de réglage du mors de serrage: 75 mm
  • Force de serrage max.: 55 kN
  • Couple de rotation max.: 230 Nm
  • Poids: 33.5 kg
Note
  • Les boîtes à mors sont livrées sans trous de perçage
  • En cas de commande, la jauge et la barre transversale sont adaptées au plateau correspondant
  • Pour les ajustements spécifiques au client, un plan de table est nécessaire.
  • Le modèle Step correspondant ne peut être téléchargé que via PARTcommunity
Denture 3/32" x 90°
Force de serrage max. [kN] 55.0
Couple de rotation max. [Nm] 230.0
Plage de réglage du mors de serrage [mm] 75
Largeur de jauge min. [mm] 140.0
Largeur de jauge max. [mm] 180.0
Min. Rainure en T [mm] 22.0
Max. Rainure en T [mm] 28.0
Poids [kg] 33.5

Etendue de la livraison
Boîte à mors, vis de fixation, écrous à colerette, traverse (adaptée au plateau), rondelles, notice d'utilisation ; sans mors rapportés, sans clé à ergot