arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPK 220 SV90°

SPK 220 SV90°

Carter di serraggio

ID 812161

Spannklauenkasten Standard

Produktmerkmale:
  • Ungebohrter Spannklauenkasten
  • Mögliche Spurweite: 180 - 220 mm
  • Mögliche T-Nutenbreite: 22 - 28 mm
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische Daten:
  • Verstellbereich Backe: 90 mm
  • Max. Spannkraft: 68 kN
  • Max. Drehmoment: 330 Nm
  • Gewicht: 52.7 kg
Hinweis
  • Die Spannklauenkasten befinden sich im ungebohrten Zustand
  • Im Auftragsfall werden die Spurweite sowie der Querriegel auf die jeweilige Aufspannscheibe angepasst
  • Zur kundenspezifischen Anpassung wird eine Tischzeichnung benötigt
  • Das passende Step-Modell kann nur über PARTcommunity heruntergeladen werden
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Spannkraft [kN] 68.0
Max. Drehmoment [Nm] 330.0
Verstellbereich Backe [mm] 90
Min. Spurweite [mm] 180.0
Max. Spurweite [mm] 220.0
Min. T-Nut [mm] 22.0
Max. T-Nut [mm] 28.0
Gewicht [kg] 52.7

Lieferumfang
Spannklauenkasten, Befestigungsschrauben, Bundmuttern, Querriegel (angepasst an Aufspannscheibe), Ringschrauben, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacke, ohne Spannschlüssel