ROTA NCML 800
Hybride klauwplaat met handmatige werkstukcentrering
N.º de identificação 809001
Mandrin hybride, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin de centrage et mandrin magnétique à 3 mors
- Système à changement rapide de mors avec tenons-rainures multiples
- Alésage traversant fermé
- Mandrin de centrage: ROTA-S plus 2.0 160
- Technologie: Pôle radial
- Type d'aimant: Double AlNiCo
- Avec cycle de démagnétisation
- Dimensions: Ø 800 x 223 mm
- Course par mors : 6.5 mm
- Force de centrage max.: 65 kN
- Forces de maintien magnétique max.: 160 N/cm²
- Plage de serrage magnétique: 180 - 800 mm
- Nombre de pôles: 12
- Nombre de canaux: 3
- Tension secteur: 400 V / 50 Hz
- Vitesse de rotation max.: 500 1/min
- Poids: 705 kg
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 500.0 |
|---|---|
| Máx. força centralizadora [kN] | 65.0 |
| Máx. força de retenção magnética [N/cm²] | 160.0 |
| Máx. torque [Nm] | 80.0 |
| Min. faixa de fixação magnética [mm] | 180.0 |
| Máx. faixa de fixação magnética [mm] | 800.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.5 |
| Número de polos | 12.0 |
| Número de canais | 3.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 705.0 |
Escopo de fornecimento
Placa híbrida, castanhas de sobrepor macias, chave de acionamento, chave de montagem, manual de operação e declaração de conformidade CE