arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Power lathe chucks with jaw quick change

Jaw change in less than 60 seconds

SCHUNK wedge bar power chucks stand out due to maximum versatility. This is possible through the jaw quick-change system and the modularly exchangeable protection sleeves. In only 60 seconds lathe chucks can be adapted to various clamping tasks. Besides utmost precision, the jaw quick-change chucks impress with maximum operational reliability when changing jaws.

Our performance promise. Your benefits.

  • Re-equipping the chuck jaws in less than 60 seconds thanks to a tried and tested quick-change jaw system.
  • Thanks to the high precision of the quick-change jaw system you don't have to repeatedly turn out the chuck jaws.
  • ROTA THW3

    ROTA THW3

    Abgedichtetes 3-Backenkraftspannfutter für Standardhubzylinder. Durch das patentierte Abdichtungskonzept werden bis zu 20fach längere Wartungsintervalle erreicht.
    Baureihe anzeigen
    ROTA THW3 2+2

    ROTA THW3 2+2

    Zentrisch ausgleichendes 4-Backen-Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel und patentiertem Dichtsystem.
    Baureihe anzeigen
    ROTA THW plus

    ROTA THW plus

    Universelles 3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem bei maximaler Bedienersicherheit
    Baureihe anzeigen
    RAPIDO-A2

    RAPIDO-A2

    3-Backen-Kraftspannfutter mit RAPIDO-Backenschnellwechselsystem für einen manuellen oder voll automatisierten Backenwechsel ganz ohne Werkzeug.
    Baureihe anzeigen