RAPIDO-A2
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Mandrino autocentrante a 3 griffe con sistema di cambio rapido delle griffe RAPIDO per cambi di griffe manuali o completamente automatizzati del tutto senza utensili.
Beschreibung
利点と特長
- 便利なジョークイック・チェンジシステム
セットアップ時間とコストを最小化 - SCHUNKの電動旋盤用チャックを手動または全自動で選択します
お客様のご要望に基づいた、非常に柔軟なシステム - ジョークイックチェンジの高い繰り返し精度
加工済みジョーの再ボーリング加工不要 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - 外径および内径クランプに適合
汎用で柔軟に使用可能 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
高い振れ精度と繰り返し精度
オプション、その他
- 完全に自動化された、工具不要のジョークイック・チェンジ
ジョーツールチェンジシステム RAPIDO は、わずか数秒でジョー交換を可能にし、ツールは一切不要です。ジョーは手動で、または60秒以内に自動で変更できます。特に鋸歯上の旋盤チャックの領域では、このタイプのジョーの変更が、旋盤チャックを新しいクランプ作業にすばやく簡単に適合させるための全く新しいオプションを作成します。 - 今回の開発では、既存のパワーチャックシリーズのうち、サイズ210mm、260mm、315mmおよび400mm のROTA NCO、ROTA NCF plus 2、ジョークイック・チェンジシステムRAPIDO-A2を標準装備しています。