ROTA THW plus 185-52 Z170-GBK
Power lathe chuck with jaw quick-change system
ID 800611
Power lathe chuck with standard jaw quick-change system
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 52 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 6.7 mm
- Tooth pitch: 4.712 mm
- Piston stroke: 23 mm
- Max. clamping force: 64 kN
- Max. actuating force: 36 kN
- Max. rotational speed: 5700 1/min
- Weight: 16 kg
Technical details
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 (Z170) |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 5700.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 64.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 36.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.7 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.712 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 23.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.08 |
| 중량 [kg] | 16.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척