arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3 500-165 Z380-GBK

ROTA THW3 500-165 Z380-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 1366721

Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
  • Design a tenuta stagna
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 165 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
I vantaggi per voi:
  • Intervallo di lubrificazione notevolmente più lungo rispetto a un mandrino a cambio rapido delle ganasce convenzionale.
  • Forze di serraggio costanti e quindi qualità uniforme del pezzo
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 10.5 mm
  • Passo tra i denti: 7 mm
  • Corsa del pistone: 30 mm
  • Forza di serraggio max.: 240 kN
  • Forza di azionamento max: 128 kN
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 199.1 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 15 (Z380)
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 2200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 240.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 128.0
Carrera/mordaza [mm] 10.5
Paso del dentado [mm] 7.0
Carrera del pistón (H) [mm] 30.0
Momento de inercia [kgm²] 7.23
Peso [kg] 199.1

Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones