arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3 630-165 Z520-GBK

ROTA THW3 630-165 Z520-GBK

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 1366724

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Ringkolben-Futter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 165 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Ihre Vorteile:
  • Deutlich längeres Schmierintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Backenschnellwechselfutter
  • Konstante Spannkräfte und dadurch gleichbleibende Werkstückqualität
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 10.5 mm
  • Zahnteilung: 7 mm
  • Kolbenhub: 30 mm
  • Max. Spannkraft: 240 kN
  • Max. Betätigungskraft: 128 kN
  • Max. Drehzahl: 1700 1/min
  • Gewicht: 292 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 20 (Z520)
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 1700.0
Max. Spannkraft [kN] 240.0
Max. Betätigungskraft [kN] 128.0
Hub/Backe [mm] 10.5
Zahnteilung [mm] 7.0
Kolbenhub (H) [mm] 30.0
Trägheitsmoment [kgm²] 14.2
Eigenmasse [kg] 292.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung