ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV60°
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 852109
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 52 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 5
- Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 72 kN
- Max. Betätigungskraft: 30 kN
- Max. Drehzahl: 5000 1/min
- Gewicht: 16 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 5 |
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 72.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 30.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.3 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.072 |
| Eigenmasse [kg] | 16.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, and operating manual