arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

Power lathe chucks with through-hole

ID 852107

Standard power lathe chucks with through-hole

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Through-hole: 52 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.3 mm
  • Piston stroke: 20 mm
  • Max. clamping force: 72 kN
  • Max. actuating force: 30 kN
  • Max. rotational speed: 5000 1/min
  • Weight: 16 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 5000.0
最大把持力 [kN] 72.0
最大作動力 [kN] 30.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.072
重量 [kg] 16.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척