arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga

ID 854060

Delivery time on request
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de compensação de força centrífuga
  • Através do orifício: 180 mm
  • Suporte do fuso: Z520
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 30H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 11.2 mm
  • Curso do pistão: 42 mm
  • Força de fixação máx.: 300 kN
  • Máx. força de atuação: 122 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 1800 1/min
  • Peso: 365.5 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z520
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1800.0
最大夹持力* [kN] 300.0
最大启动力 [kN] 122.0
行程/卡爪 [mm] 11.2
活塞行程(H) [mm] 42.0
惯性矩 [kgm²] 19.8
重量 [kg] 365.5
请检查槽宽度,并在必要时使用台阶式槽螺母

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual