arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO 210 A5-KV

ROTA NCO 210 A5-KV

Mandrins automatiques avec centre fermé

Ident.-Nr. 856014

Lieferzeit auf Anfrage
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9 mm
  • Course du piston: 27 mm
  • Force de serrage max.: 95 kN
  • Force d'actionnement max.: 42 kN
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 23 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 5
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Force de serrage max. [kN] 95.0
Force d'actionnement max. [kN] 42.0
Course/mors [mm] 9.0
Course du piston (H) [mm] 27.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.12
Poids [kg] 23.0

Etendue de la livraison
Mandrin, lardons en T ou vis de montage pour mors rapportés, vis de montage du mandrin et manuel d'utilisation