ROTA NCO 260 Z220-SV90°
Power lathe chucks without through-hole
Ident.-Nr. 856020
Standard power lathe chucks without through-hole
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Stroke per jaw: 10 mm
- Piston stroke: 30 mm
- Max. clamping force: 150 kN
- Max. actuating force: 62 kN
- Max. rotational speed: 4500 1/min
- Weight: 34 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 150.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 62.0 |
| Hub/Backe [mm] | 10.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 30.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.3 |
| Eigenmasse [kg] | 34.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung